Pop up 4 modules to be equipped - brushed brass finish
POP UP floor LG
Legrand
Pop up 4 modules to be equipped - brushed brass finish
REF. LG-054016
1473013
GTIN.
3245060540166
Sleek and ergonomically designed, the pop up boxes bring power and data within easy reach, directly into floor
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | uppoasennus |
---|---|
Taittuva | Kyllä |
Laajennettavissa | Ei |
Muoto | suorakulmainen |
Materiaali | alumiini |
Väri | muu |
Pituus | 142.5 mm |
Leveys | 120 mm |
Korkeus | 5 mm |
Upotussyvyys | 57 mm |
Halkaisija | 0 mm |
---|---|
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) | 0 |
HDMI-liittimien määrä | 0 |
D-Sub 15-pin -liittimien määrä | 0 |
USB-liittimien määrä | 0 |
Audioliittimien määrä | 0 |
CAT 5E -liittimien määrä | 0 |
CAT 6 -liittimien määrä | 0 |
Ylijännitesuojaus | Ei |
Lataukset
1 dokumentti
Ympäristöseloste
VALITSE TOIMINTO