POPUP 2x4M runko MUS
Incara Pop up
Legrand
POPUP 2x4M runko MUS
REF. LG-654806
1473517
GTIN.
3414971972056
Työpöytiin asennettava kalustettava tuplarunko. 45x45mm kaluste kuluttaa 2 moduulipaikkaa. Asennus suorakulmaiseen kalusteaukotukseen.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | uppoasennus |
---|---|
Taittuva | Kyllä |
Laajennettavissa | Ei |
Muoto | suorakulmainen |
Materiaali | alumiini |
Väri | musta |
Kiiltoaste | matta |
Pituus | 281.6 mm |
Leveys | 123.5 mm |
Korkeus | 5.2 mm |
Upotussyvyys | 74.5 mm |
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) | 0 |
Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan | 0 |
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13 | 0 |
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15 | 0 |
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23 | 0 |
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25 | 0 |
Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E) | 0 |
Number of socket outlets French standard UTE type E | 0 |
Number of socket outlets Italian standard type P40 L/F | 0 |
Päälle/pois-kytkimellä | Ei |
HDMI-liittimien määrä | 0 |
D-Sub 15-pin -liittimien määrä | 0 |
---|---|
USB-liittimien määrä | 0 |
Audioliittimien määrä | 0 |
CAT 5E -liittimien määrä | 0 |
CAT 6 -liittimien määrä | 0 |
CAT 6A -liittimien määrä | 0 |
Tyhjien moduulipaikkojen määrä | 8 |
Johdonsuojakatkaisijoiden määrä | 0 |
Ylijännitesuojaus | Ei |
Päätesuodin | Ei |
USB-tehonlähteellä | Ei |
Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
Iskunkestävyysluokka | IK07 |
Antibakteerinen käsittely | Ei |
Käyttölämpötila | -10-70 °C |
Varastointilämpötila | -5-35 °C |
Jännitetyyppi | Ei sovellettavissa |
Halogeeniton | Kyllä |
Esijohdotettu | Ei |
Kytkentätapa | Ei tiedossa |
Merkintäpaikka | Ei |
Lataukset
VALITSE TOIMINTO