Pylväsasennuspakkaus Pylväsasennuspakkaus
Ensto PolyBox US Pc
ENSTO
Pylväsasennuspakkaus Pylväsasennuspakkaus
REF. UPMB0806
3442008
GTIN.
6438100437275
Pylväsasennuspakkaus Pylväsasennuspakkaus
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | muu |
---|---|
Leveys | 147 mm |
Korkeus | 275 mm |
Materiaali | metalli |
---|---|
Väri | sinkki |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO