![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Pylväsasennuspakkaus Pylväsasennuspakkaus
Ensto PolyBox US Pc
ENSTO
Pylväsasennuspakkaus Pylväsasennuspakkaus
REF. UPMB1614
3442015
GTIN.
6438100437312
Pylväsasennuspakkaus Pylväsasennuspakkaus
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | muu |
---|---|
Leveys | 347 mm |
Korkeus | 478 mm |
Materiaali | metalli |
---|---|
Väri | sinkki |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO