Pylväsvalaisin AC600LEDBPM 35W/840 BP F AC MU
Ensto Camillo
ENSTO
Pylväsvalaisin AC600LEDBPM 35W/840 BP F AC MU
REF. AC600LEDBPM
4503099
GTIN.
6410045030995
Pylväsvalaisin AC600LEDBPM 35W/840 BP F AC MU
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Asennustapa | Pylvään päähän |
---|---|
Valonlähteen tyyppi | LED, kiinteä |
Sisältää lampun | Kyllä |
Lamppujen/moduulien lukumäärä | 1 |
Lampunpidin | muu |
Kotelon/suojuksen materiaali | alumiini |
Rungon väri | musta |
Suojuksen materiaali | muu |
Jännitetyyppi | AC |
Liitäntälaitteen tyyppi | vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite |
Sisältää ohjauslaitteen | Kyllä |
Himmennys 0-10 V | Ei |
Himmennys 1-10 V | Ei |
Himmennys DALI | Ei |
Himmennys DMX | Ei |
Himmennys DSI | Ei |
Himmennys potentiometri | Ei |
Himmennys LineSwitch | Ei |
Himmennys valmistajakohtainen | Kyllä |
Himmennys verkkovirtamodulaatio | Ei |
Himmennys nousevan reunan ohjaus | Ei |
Himmennys laskevan reunan ohjaus | Ei |
---|---|
Himmennys ohjelmoitavissa | Ei |
Himmennys RF | Ei |
Himmennys Sine Wave Reduction | Ei |
Hipaisuhimmennys | Ei |
Himmennys Zigbee | Ei |
Painonappihimmennys | Ei |
Ilman himmennystoimintoa | Ei |
Kotelointiluokka (IP) | IP44 |
Säädettävä optiikka | Ei |
Iskunkestävyysluokka | IK10 |
Suojausluokka | I |
Kaukosäädin | Ei ole |
Langaton ohjaus | Ei |
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO) | Ei |
Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus | Kyllä |
Liitäntäkaapelilla | Kyllä |
Kaapelin pituus | 4.5 m |
Valaisimen mitoitettu valovirta | 3060 lm |
Valon väri | valkoinen |
Värintoistoindeksi | 80-89 |
Lataukset
2 dokumentit
Valonjakotiedosto
Asennusohje
1 dokumentti
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO