Receptacle for floor socket Arteor/Mosaic - round version - stainless steel
PRISES DE SOL LEGRAND
Legrand
Receptacle for floor socket Arteor/Mosaic - round version - stainless steel
REF. LG-089701
1473108
GTIN.
3245060897017
Receptacle for floor socket Arteor/Mosaic - round version - stainless steel
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Yksikköjen määrä | 1 |
---|---|
Asennussuunta | vaakasuuntainen |
Vaakayksiköiden määrä | 1 |
Pysty-yksiköiden määrä | 1 |
Asennuskehys | Ei |
Uppoasennus | Kyllä |
Soveltuu lattiarasialle | Kyllä |
Soveltuu johtokanavalle | Ei |
Merkintäpaikka | Ei |
Materiaali | metalli |
Materiaalin laatu | muu |
Halogeeniton | Kyllä |
Antibakteerinen käsittely | Ei |
Pinnan suojaus | harjattu |
Pintamateriaali | matta |
Väri | ruostumaton teräs |
---|---|
Läpinäkyvä | Ei |
Saranoitu kansi | Kyllä |
Kotelointiluokka (IP) | IP44 |
Iskunkestävyysluokka | IK08 |
Kiinnitystapa | ruuvikiinnitys |
Leveys | 86 mm |
Korkeus | 86 mm |
Syvyys | 41 mm |
Upotuskorkeus | 28 mm |
Käyttölämpötila | -10-60 °C |
Varastointilämpötila | -10-60 °C |
Latinalaiset puulajit | Ei sovellettavissa |
Puun sertifiointi | Ei sovellettavissa |
Puun ilmastoalue | Ei sovellettavissa |