Riviliitin 2 x KE61.03 harmaa, kolminap.
Ensto Clampo Pro
ENSTO
Riviliitin 2 x KE61.03 harmaa, kolminap.
REF. KE61.03T
1933087
GTIN.
6418677192357
Riviliitin 2 x KE61.03 harmaa, kolminap.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä | 25 - 35 mm² |
---|---|
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä | 2.5 - 35 mm² |
Liitettävä johdin, monisäikeinen | 2.5 - 50 mm² |
Mitoitusvirta In | 145 A |
Nimellisjännite | 800 V |
Kaapeliliitännän tyyppi 1 | ruuviliitäntä |
Kaapeliliitännän tyyppi 2 | ruuviliitäntä |
Kerrosten lukumäärä | 1 |
Kontaktien määrä per kerros | 6 |
---|---|
Asennustapa | DIN-kisko 35 mm |
Rungon eristysmateriaali | kestomuovi |
Käyttölämpötila-alue | -5 - 80 °C |
Materiaalin paloluokitus UL94 | V2 |
Räjähdystestattu versio 'Ex e' | Ei |
Väri | harmaa |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
4 dokumentit
3D-tiedosto
Viivapiirros
Viivapiirros
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO