Riviliitin 3-nap 32A urosliitin, sininen
Ensto Clampo Pro
ENSTO
Riviliitin 3-nap 32A urosliitin, sininen
REF. KE164.2
1933006
GTIN.
6438100357641
Riviliitin 3-nap 32A urosliitin, sininen
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä | 120 - 185 mm² |
---|---|
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä | 35 - 185 mm² |
Liitettävä johdin, monisäikeinen | 35 - 240 mm² |
Mitoitusvirta In | 425 A |
Nimellisjännite | 1000 V |
Kaapeliliitännän tyyppi 1 | ruuviliitäntä |
Kaapeliliitännän tyyppi 2 | ruuviliitäntä |
Kerrosten lukumäärä | 1 |
Kontaktien määrä per kerros | 2 |
---|---|
Asennustapa | suora asennus |
Rungon eristysmateriaali | kestomuovi |
Käyttölämpötila-alue | -5 - 90 °C |
Materiaalin paloluokitus UL94 | V0 |
Räjähdystestattu versio 'Ex e' | Ei |
Väri | sininen |
Lataukset
2 dokumentit
Hyväksyntätodistus
Hyväksyntätodistus
VALITSE TOIMINTO