![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/EN-KE61_3T-WEB-R.jpg)
Riviliitin 3 x KE61.3 kelta-vihreä
Ensto Clampo Pro
ENSTO
Riviliitin 3 x KE61.3 kelta-vihreä
REF. KE61.3T
1933089
GTIN.
6418677192340
Riviliitin 3 x KE61.3 kelta-vihreä
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä | 25 - 35 mm² |
---|---|
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä | 2.5 - 35 mm² |
Liitettävä johdin, monisäikeinen | 2.5 - 50 mm² |
Nimellisjännite | 800 V |
Kaapeliliitännän tyyppi 1 | ruuviliitäntä |
Kaapeliliitännän tyyppi 2 | ruuviliitäntä |
Kerrosten lukumäärä | 1 |
Kontaktien määrä per kerros | 2 |
---|---|
Asennustapa | DIN-kisko 35 mm |
Rungon eristysmateriaali | kestomuovi |
Käyttölämpötila-alue | -5 - 80 °C |
Materiaalin paloluokitus UL94 | V2 |
Räjähdystestattu versio 'Ex e' | Ei |
Väri | keltavihreä (kevi) |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
4 dokumentit
Viivapiirros
3D-tiedosto
Viivapiirros
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO