Riviliitin Cu 6 mm², 12-napainen, 750 V
Ensto Clampo Compact
ENSTO
Riviliitin Cu 6 mm², 12-napainen, 750 V
REF. KR8121
1967506
GTIN.
6418677111822
Riviliitin Cu 6 mm², 12-napainen, 750 V
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä | 1.5 - 4 mm² |
---|---|
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä | 1.5 - 4 mm² |
Liitettävä johdin, monisäikeinen | 1.5 - 6 mm² |
Mitoitusvirta In | 41 A |
Nimellisjännite | 450 V |
Kaapeliliitännän tyyppi 1 | ruuviliitäntä |
Kaapeliliitännän tyyppi 2 | ruuviliitäntä |
Kerrosten lukumäärä | 1 |
Kontaktien määrä per kerros | 12 |
---|---|
Asennustapa | DIN-kisko 15 mm |
Rungon eristysmateriaali | kestomuovi |
Materiaalin paloluokitus UL94 | V2 |
Räjähdystestattu versio 'Ex e' | Ei |
Sulkulaatta vaaditaan | Ei |
Väri | harmaa |
Lataukset
1 dokumentti
Viivapiirros
2 dokumentit
Hyväksyntätodistus
Hyväksyntätodistus
VALITSE TOIMINTO