Riviliitin Harmaa, Al/Cu 16-95 mm²
Ensto Clampo Pro
ENSTO
Riviliitin Harmaa, Al/Cu 16-95 mm²
REF. KE162
1913101
GTIN.
6438100160616
Riviliitin Harmaa, Al/Cu 16-95 mm²
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä | 50 - 70 mm² |
---|---|
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä | 16 - 70 mm² |
Liitettävä johdin, monisäikeinen | 16 - 95 mm² |
Mitoitusvirta In | 220 A |
Nimellisjännite | 1000 V |
Kaapeliliitännän tyyppi 1 | ruuviliitäntä |
Kaapeliliitännän tyyppi 2 | ruuviliitäntä |
Kerrosten lukumäärä | 1 |
Kontaktien määrä per kerros | 2 |
---|---|
Asennustapa | DIN-kisko 35 mm |
Rungon eristysmateriaali | kestomuovi |
Käyttölämpötila-alue | -5 - 90 °C |
Materiaalin paloluokitus UL94 | V0 |
Räjähdystestattu versio 'Ex e' | Ei |
Väri | harmaa |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
4 dokumentit
Viivapiirros
Viivapiirros
Viivapiirros
3D-tiedosto
2 dokumentit
Hyväksyntätodistus
Hyväksyntätodistus
VALITSE TOIMINTO