Riviliitin Harmaa, Al/Cu 35-150 mm²
Ensto Clampo Pro
ENSTO
Riviliitin Harmaa, Al/Cu 35-150 mm²
REF. KE163
1913110
GTIN.
6438100181796
Riviliitin Harmaa, Al/Cu 35-150 mm²
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä | 95 - 120 mm² |
---|---|
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä | 35 - 120 mm² |
Liitettävä johdin, monisäikeinen | 35 - 150 mm² |
Mitoitusvirta In | 290 A |
Nimellisjännite | 1000 V |
Kaapeliliitännän tyyppi 1 | ruuviliitäntä |
Kaapeliliitännän tyyppi 2 | ruuviliitäntä |
Kerrosten lukumäärä | 1 |
Kontaktien määrä per kerros | 2 |
---|---|
Asennustapa | DIN-kisko 35 mm |
Rungon eristysmateriaali | kestomuovi |
Käyttölämpötila-alue | -5 - 90 °C |
Materiaalin paloluokitus UL94 | V0 |
Räjähdystestattu versio 'Ex e' | Ei |
Väri | harmaa |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
4 dokumentit
3D-tiedosto
Viivapiirros
Viivapiirros
Viivapiirros
2 dokumentit
Hyväksyntätodistus
Hyväksyntätodistus
VALITSE TOIMINTO