Riviliitin Sininen, Al/Cu 16 mm²
Ensto Clampo Pro
ENSTO
Riviliitin Sininen, Al/Cu 16 mm²
REF. KE65.2
1913150
GTIN.
6438100501532
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä | 10-10 mm² |
---|---|
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä | 1.5-10 mm² |
Liitettävä johdin, lanka | 1.5-16 mm² |
Liitettävä johdin, monisäikeinen | 1.5-16 mm² |
Mitoitusvirta In | 164 A |
Nimellisjännite | 800 V |
Kaapeliliitännän tyyppi 1 | ruuviliitäntä |
Kaapeliliitännän tyyppi 2 | ruuviliitäntä |
Kerrosten lukumäärä | 1 |
---|---|
Kontaktien määrä per kerros | 4 |
Asennustapa | DIN-kisko 35 mm |
Rungon eristysmateriaali | kestomuovi |
Käyttölämpötila-alue | -5-80 °C |
Materiaalin paloluokitus UL94 | V2 |
Räjähdystestattu versio 'Ex e' | Ei |
Väri | sininen |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
2 dokumentit
Hyväksyntätodistus
Hyväksyntätodistus
VALITSE TOIMINTO