Rivivaroke 3 x 63 A
Fuse Bases
ENSTO
Rivivaroke 3 x 63 A
REF. KV63.431
3000653
GTIN.
6418677161025
Rivivaroke 3 x 63 A
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Napojen lukumäärä | 3 |
---|---|
Varokealustan koko | DIII |
Materiaali | posliini |
Malli / Tyyppi | sovitettu ruuvi |
Kannellinen | Ei |
---|---|
Asennustapa | ruuvikiinnitys |
Nimellisjännite | 500 V |
Nimellisvirta | 63 A |
Lataukset
1 dokumentti
Viivapiirros
2 dokumentit
Hyväksyntätodistus
Hyväksyntätodistus
VALITSE TOIMINTO