Rivivaroke 4 x 25 A
Fuse Bases
ENSTO
Rivivaroke 4 x 25 A
REF. KVC441
3000764
GTIN.
6418677160820
Rivivaroke 4 x 25 A
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Napojen lukumäärä | 4 |
---|---|
Varokealustan koko | DII |
Materiaali | posliini |
Malli / Tyyppi | sovitettu ruuvi |
Kannellinen | Ei |
---|---|
Asennustapa | ruuvikiinnitys |
Nimellisjännite | 500 V |
Nimellisvirta | 25 A |
Lataukset
1 dokumentti
Viivapiirros
2 dokumentit
Hyväksyntätodistus
Hyväksyntätodistus
VALITSE TOIMINTO