Round waterproof floor box with hinged lid for wiring devices 4 modules. Stainless Steel finish.
IP66/IK09 Floor Boxes - 4 Modules LG
Legrand
Round waterproof floor box with hinged lid for wiring devices 4 modules. Stainless Steel finish.
REF. LG-088064
1473060
GTIN.
3414970341419
The floor box with hinged lid allows the access and the connection to the power, ELV and DATA sockets pre-installed (Suitable in particular with the wiring devices Legrand Mosaic and Arteor).
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kannen muoto | pyöreä |
---|---|
Läpivientien lukumäärä | 1 |
Laitekoteloiden määrä | 1 |
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) | 0 |
Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 5-napainen | 0 |
CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 5-napainen määrä | 0 |
Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan | 0 |
Kaapeliaukko kannessa | Ei |
Lukittava kansi | Kyllä |
Kotelon/suojuksen materiaali | muu |
Kotelon pintakäsittely | kromattu |
Pintamateriaali | muu |
Kannen suojakäsittely | muu |
Kannen pintakäsittely | muu |
Kotelointiluokka (IP) | muu |
Mattoaukolla | Ei |
Lattiapäällysteen syvyys | 0 mm |
Suojakehys lattiapäällysteelle | Kyllä |
Väri | muu |
---|---|
Soveltuu sisäkäyttöön | Kyllä |
Soveltuu ulkokäyttöön | Ei |
Soveltuu lattiakanavaan | Kyllä |
Soveltuu ontolle lattiarakenteelle | Kyllä |
Soveltuu kaksoislattiarakenteelle | Kyllä |
Soveltuu betonirakenteeseen | Kyllä |
Soveltuu tietokonesalin lattiaan | Kyllä |
Soveltuu vesipuhdistettavaan tilaan | Ei |
Ulkohalkaisija | 170 mm |
Upotushalkaisija | 152 mm |
Minimi asennussyvyys | 65 mm |
Syvyys | 70 mm |
Rivien lukumäärä | 1 |
Iskunkestävyysluokka | IK09 |
Käyttölämpötila | -5-60 °C |
Halogeeniton | Kyllä |
USB-liitäntä | Ei |
Lataukset
4 dokumentit
BIM-tiedosto
BIM-tiedosto
3D-tiedosto
BIM-tiedosto
VALITSE TOIMINTO