Runkovalaisin FOJK2 RAIL BRACKET PAIR MEK70
Ensto Formi
ENSTO
Runkovalaisin FOJK2 RAIL BRACKET PAIR MEK70
REF. FOJK2
4361140
GTIN.
6438389013610
Runkovalaisin FOJK2 RAIL BRACKET PAIR MEK70
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | asennussarja |
---|---|
Väri | muu |
Materiaali | teräs |
Pituus | 74 mm |
---|---|
Leveys | 60 mm |
Korkeus | 40 mm |
Lataukset
3 dokumentit
Valonjakotiedosto
Asennusohje
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO