Runkovalaisin FOJK2V BRACKET PAIR MEK70 WH
Ensto Formi
ENSTO
Runkovalaisin FOJK2V BRACKET PAIR MEK70 WH
REF. FOJK2V
4361331
GTIN.
6438100389611
Runkovalaisin FOJK2V BRACKET PAIR MEK70 WH
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | asennussarja |
---|---|
Väri | valkoinen |
Materiaali | teräs |
Pituus | 74 mm |
---|---|
Leveys | 60 mm |
Korkeus | 40 mm |
Lataukset
3 dokumentit
Valonjakotiedosto
Asennusohje
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO