Runkovalaisin FOJK4 BRACKET PAIR MP-311
Ensto Formi
ENSTO
Runkovalaisin FOJK4 BRACKET PAIR MP-311
REF. FOJK4
4361142
GTIN.
6438389013764
Runkovalaisin FOJK4 BRACKET PAIR MP-311
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | asennussarja |
---|---|
Väri | muu |
Materiaali | teräs |
Pituus | 74 mm |
---|---|
Leveys | 60 mm |
Korkeus | 40 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO