Runkovalaisin FOJK6.1 BRACKET PAIR XYRV106K
Ensto Formi
ENSTO
Runkovalaisin FOJK6.1 BRACKET PAIR XYRV106K
REF. FOJK6.1
4361145
GTIN.
6438389013795
Runkovalaisin FOJK6.1 BRACKET PAIR XYRV106K
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | asennussarja |
---|---|
Väri | muu |
Materiaali | teräs |
Pituus | 74 mm |
---|---|
Leveys | 60 mm |
Korkeus | 40 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO