Runkovalaisin FOJK6V BRACKET PR XYRV106M WH
Ensto Formi
ENSTO
Runkovalaisin FOJK6V BRACKET PR XYRV106M WH
REF. FOJK6V
4361335
GTIN.
6438100389659
Runkovalaisin FOJK6V BRACKET PR XYRV106M WH
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | asennussarja |
---|---|
Väri | valkoinen |
Materiaali | teräs |
Pituus | 74 mm |
---|---|
Leveys | 60 mm |
Korkeus | 40 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO