Runkovalaisin FOJK8.1 BRACKET PAIR XYRV112K
Ensto Formi
ENSTO
Runkovalaisin FOJK8.1 BRACKET PAIR XYRV112K
REF. FOJK8.1
4361149
GTIN.
6438389013832
Runkovalaisin FOJK8.1 BRACKET PAIR XYRV112K
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | asennussarja |
---|---|
Väri | muu |
Materiaali | teräs |
Pituus | 74 mm |
---|---|
Leveys | 60 mm |
Korkeus | 40 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO