![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/EN-EHPSV122_09-WEB-R.jpg)
Ryhmäkeskus PC Muovi 1xVVS 3x10A 9x16A 25A
Ensto Pikku-Waltteri Panel boards
ENSTO
Ryhmäkeskus PC Muovi 1xVVS 3x10A 9x16A 25A
REF. EHPSV122.09
3303389
GTIN.
6410033033892
Ryhmäkeskus PC Muovi 1xVVS 3x10A 9x16A 25A
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Vaiheiden lukumäärä | 3 |
---|---|
Suojaus | johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja |
Ryhmien kokonaismäärä | 9 |
Suorien lähtöjen määrä | 8 |
Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä | 1 |
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä | 1 |
Pääkytkimen napojen määrä | 3 |
Pääkytkimen nimellisvirta | 25 A |
---|---|
Kotelon/suojuksen materiaali | muovi |
Kotelointiluokka (IP) | IP30 |
Korkeus | 210 mm |
Leveys | 220 mm |
Syvyys | 95 mm |
Läpinäkyvä kansi/suoja | Kyllä |
Lataukset
1 dokumentti
Esite
3 dokumentit
Viivapiirros
Viivapiirros
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO