![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/EN-EHSV275_15PS-WEB-L.jpg)
Ryhmäkeskus pinta FE 2xVVS 6x10A 9x16A 25A
Ensto Pikku-Waltteri Panel boards
ENSTO
Ryhmäkeskus pinta FE 2xVVS 6x10A 9x16A 25A
REF. EHSV275.15PS
3301646
GTIN.
6438100342296
Ryhmäkeskus pinta FE 2xVVS 6x10A 9x16A 25A
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Asennustapa | pinta-asennus |
---|---|
Vaiheiden lukumäärä | 3 |
Suojaus | johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja |
Ryhmien kokonaismäärä | 15 |
Suorien lähtöjen määrä | 6 |
Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä | 9 |
Vikavirtajohdonsuojien määrä | 0 |
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä | 2 |
Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä | 0 |
Pääkytkimen napojen määrä | 3 |
Pääkytkimen nimellisvirta | 25 A |
Sisältää pistorasian | Ei |
Soittokellomuuntajalla | Ei |
---|---|
Ylijännitesuojaus | Ei |
Laskuri | Ei |
Kotelon/suojuksen materiaali | teräs |
Kotelointiluokka (IP) | IP2XC |
Korkeus | 500 mm |
Leveys | 280 mm |
Syvyys | 110 mm |
Laajennusmahdollisuus | Kyllä |
Läpinäkyvä kansi/suoja | Ei |
Lukittava | Ei |
Lataukset
1 dokumentti
Esite
2 dokumentit
Viivapiirros
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO