![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/089709-LEGRAND-1000.jpg)
Screws and blanking plates for floor socket - to equip 5 sockets
PRISES DE SOL LEGRAND
Legrand
Screws and blanking plates for floor socket - to equip 5 sockets
REF. LG-089709
1473110
GTIN.
3245060897093
Screws and blanking plates for floor socket - to equip 5 sockets
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Materiaali | ruostumaton teräs |
---|---|
Pinnan suojaus | galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty |
Kannan muoto | muu |
Uppokanta | Kyllä |
Kierrekoko (metrinen) | 2.9 |
Ruuvausjärjestelmä | Torx |
Pään halkaisija | 6 mm |
---|---|
Laipalla | Ei |
Mutterilla | Ei |
Aluslevyllä | Ei |
Itselukittuva | Ei |
Syvyys | 34.5 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Käyttöohje
VALITSE TOIMINTO