![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/EN-UMF08_02-WEB-R.jpg)
Seinäasennussarja Kotelolle 100806, 2kpl
Ensto PolyBox US Pc
ENSTO
Seinäasennussarja Kotelolle 100806, 2kpl
REF. UMF08.02
3434833
GTIN.
6438100212346
Seinäasennussarja Kotelolle 100806, 2kpl
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | asennuskiinnike |
---|---|
Materiaali | muovi |
Leveys | 195 mm |
Korkeus | 65 mm |
---|---|
Syvyys | 8 mm |