Seinäasennussarja Kotelolle 141206, 100kpl
Ensto PolyBox US Pc
ENSTO
Seinäasennussarja Kotelolle 141206, 100kpl
REF. UMF12
3434836
GTIN.
6438100212773
Seinäasennussarja Kotelolle 141206, 100kpl
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | asennuskiinnike |
---|---|
Materiaali | muovi |
Leveys | 296 mm |
Korkeus | 65 mm |
---|---|
Syvyys | 8 mm |
Lataukset
2 dokumentit
Hyväksyntätodistus
Hyväksyntätodistus
VALITSE TOIMINTO