Seinäasennussarja Kotelolle 141206, 2kpl
Ensto PolyBox US Pc
ENSTO
Seinäasennussarja Kotelolle 141206, 2kpl
REF. UMF12.02
3434837
GTIN.
6438100212780
Seinäasennussarja Kotelolle 141206, 2kpl
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | asennuskiinnike |
---|---|
Materiaali | muovi |
Leveys | 296 mm |
Korkeus | 65 mm |
---|---|
Syvyys | 8 mm |