Seinäasennussarja Kotelolle 161408, 2kpl
Ensto PolyBox US Pc
ENSTO
Seinäasennussarja Kotelolle 161408, 2kpl
REF. UMF14.02
3434839
GTIN.
6438100213015
Seinäasennussarja Kotelolle 161408, 2kpl
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | asennuskiinnike |
---|---|
Materiaali | muovi |
Leveys | 346 mm |
Korkeus | 65 mm |
---|---|
Syvyys | 8 mm |