Seinäasennussarja Kotelolle 181610, 100kpl
Ensto PolyBox US Pc
ENSTO
Seinäasennussarja Kotelolle 181610, 100kpl
REF. UMF16
3434840
GTIN.
6438100213237
Seinäasennussarja Kotelolle 181610, 100kpl
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | asennuskiinnike |
---|---|
Materiaali | muovi |
Leveys | 397 mm |
Korkeus | 65 mm |
---|---|
Syvyys | 8 mm |