![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/EN-UMF16_02-WEB-R.jpg)
Seinäasennussarja Kotelolle 181610, 2kpl
Ensto PolyBox US Pc
ENSTO
Seinäasennussarja Kotelolle 181610, 2kpl
REF. UMF16.02
3434841
GTIN.
6438100213244
Seinäasennussarja Kotelolle 181610, 2kpl
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | asennuskiinnike |
---|---|
Materiaali | muovi |
Leveys | 397 mm |
Korkeus | 65 mm |
---|---|
Syvyys | 8 mm |