Seinäasennussarja Kotelot 060604, 080604, 2kpl
Ensto PolyBox US Pc
ENSTO
Seinäasennussarja Kotelot 060604, 080604, 2kpl
REF. UMF06.02
3434831
GTIN.
6438100211837
Seinäasennussarja Kotelot 060604, 080604, 2kpl
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | asennuskiinnike |
---|---|
Materiaali | muovi |
Leveys | 144 mm |
Korkeus | 65 mm |
---|---|
Syvyys | 8 mm |