Seinäasennustarvike 500 kpl
Ensto PolyBox US Pc
ENSTO
Seinäasennustarvike 500 kpl
REF. UMB1
3434828
GTIN.
6438100211844
Seinäasennustarvike 500 kpl
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | asennuskiinnike |
---|---|
Materiaali | muovi |
Leveys | 65 mm |
Korkeus | 46 mm |
---|---|
Syvyys | 10 mm |