Seinäkannake NSF22 2kN
Cable Ladders Systemal
ENSTO
Seinäkannake NSF22 2kN
REF. SYS-NSF22
1440566
GTIN.
6438269327578
Seinäkannake NSF22 2kN
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 257 mm |
---|---|
Leveys | 20 mm |
Korkeus | 142 mm |
Malli / Tyyppi | seinäkannatin |
Materiaali | alumiini |
---|---|
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | muu |
Väri | muu |