Seinäkannake NSF46 4kN
Cable Ladders Systemal
ENSTO
Seinäkannake NSF46 4kN
REF. SYS-NSF46
1440580
GTIN.
6438269327660
Seinäkannake NSF46 4kN
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 657 mm |
---|---|
Leveys | 40 mm |
Korkeus | 182 mm |
Malli / Tyyppi | seinäkannatin |
Materiaali | alumiini |
---|---|
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | muu |
Väri | muu |