Seinäkannake NSP08 3kN
Cable Ladders Systemal
ENSTO
Seinäkannake NSP08 3kN
REF. SYS-NSP08
1440122
GTIN.
6438269326779
Seinäkannake NSP08 3kN
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 890 mm |
---|---|
Leveys | 140 mm |
Korkeus | 70 mm |
Malli / Tyyppi | seinäkannatin |
Materiaali | alumiini |
---|---|
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | muu |
Väri | muu |