Seinäkannake NSP42 4kN
Cable Ladders Systemal
ENSTO
Seinäkannake NSP42 4kN
REF. SYS-NSP42
1441520
GTIN.
6438269328469
Seinäkannake NSP42 4kN
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 290 mm |
---|---|
Leveys | 40 mm |
Korkeus | 80 mm |
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys | 200-200 mm |
Malli / Tyyppi | seinäkannatin |
---|---|
Materiaali | alumiini |
Väri | alumiini |