Seinäkannake NSP64 6kN
Cable Ladders Systemal
ENSTO
Seinäkannake NSP64 6kN
REF. SYS-NSP64
1441527
GTIN.
6438269328520
Seinäkannake NSP64 6kN
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 490 mm |
---|---|
Leveys | 40 mm |
Korkeus | 100 mm |
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys | 400-400 mm |
Malli / Tyyppi | seinäkannatin |
---|---|
Materiaali | alumiini |
Väri | alumiini |