Seinäkannake NSP65 6kN
Cable Ladders Systemal
ENSTO
Seinäkannake NSP65 6kN
REF. SYS-NSP65
1441528
GTIN.
6438269328537
Seinäkannake NSP65 6kN
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 590 mm |
---|---|
Leveys | 40 mm |
Korkeus | 120 mm |
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys | 500-500 mm |
Malli / Tyyppi | seinäkannatin |
---|---|
Materiaali | alumiini |
Väri | alumiini |