Seinäkannake XYRV2106
Luminaire Rails Systemal
ENSTO
Seinäkannake XYRV2106
REF. SYS-XYRV2106
1441230
GTIN.
6438269328124
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 59 mm |
---|---|
Leveys | 30 mm |
Korkeus | 109 mm |
Malli / Tyyppi | seinäkannatin |
Materiaali | alumiini |
---|---|
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | muu |
RAL-numero | 0 |