Seinäkannake XYRV2108
Luminaire Rails Systemal
ENSTO
Seinäkannake XYRV2108
REF. SYS-XYRV2108
1441231
GTIN.
6438269328131
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 72 mm |
---|---|
Leveys | 30 mm |
Korkeus | 109 mm |
Malli / Tyyppi | seinäkannatin |
Materiaali | alumiini |
---|---|
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | muu |
RAL-numero | 0 |