Snap-on trunking - 1 compartment - 50x105 - with cover 45 mm - 2 m - white
Snap-On DLP Trunking LG
Legrand
Snap-on trunking - 1 compartment - 50x105 - with cover 45 mm - 2 m - white
REF. LG-075602
GTIN.
3245060756024
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Leveys | 105 mm |
---|---|
Syvyys | 50 mm |
Pituus | 2000 mm |
Kansien lukumäärä | 1 |
Kansi mukana toimituksessa | Kyllä |
Kannen leveys 1 | 45 mm |
Symmetrinen | Kyllä |
Suorakaiteen muotoinen | Kyllä |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | PVC |
Halogeeniton | Ei |
Antibakteerinen käsittely | Ei |
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
Väri | valkoinen |
RAL-numero | 9003 |
---|---|
Sisäseinän rakenne | perforoitu |
Suojakalvolla | Kyllä |
Liitettävien paneelien lukumäärä | 1 |
Kanavan jatkokappaleilla | Ei |
Kiinnitysreiät pohjassa | Kyllä |
Peitelevyjen kiinnitystapa | sisäpuolinen kiinnitys |
Kaapelipidikkeillä | Ei |
Käytettävä poikkipinta | 4098 mm² |
Kotelointiluokka (IP) | IP40 |
Iskunkestävyysluokka | IK07 |
Käyttölämpötila | -5-60 °C |
Varastointilämpötila | -25-60 °C |
Lataukset
1 dokumentti
BIM-tiedosto
1 dokumentti
Ympäristöseloste
VALITSE TOIMINTO