Skip to main content
Logo print

Snap-on trunking - 2 compartment - 50x130 - with 2 covers 45 mm - 2 m - white

Snap-On DLP Trunking LG Legrand

Snap-on trunking - 2 compartment - 50x130 - with 2 covers 45 mm - 2 m - white

REF. LG-075603 GTIN. 3245060756031
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Tekniset ominaisuudet

Leveys 130 mm
Syvyys 50 mm
Pituus 2000 mm
Kansien lukumäärä 2
Kansi mukana toimituksessa Kyllä
Kannen leveys 1 45 mm
Kannen leveys 2 45 mm
Symmetrinen Kyllä
Suorakaiteen muotoinen Kyllä
Materiaali muovi
Materiaalin laatu PVC
Halogeeniton Ei
Antibakteerinen käsittely Ei
Pinnan suojaus käsittelemätön
Väri valkoinen
RAL-numero 9003
Sisäseinän rakenne perforoitu
Suojakalvolla Kyllä
Liitettävien paneelien lukumäärä 0
Kanavan jatkokappaleilla Ei
Kiinnitysreiät pohjassa Kyllä
Peitelevyjen kiinnitystapa sisäpuolinen kiinnitys
Kaapelipidikkeillä Ei
Käytettävä poikkipinta 4884 mm²
Kotelointiluokka (IP) IP40
Iskunkestävyysluokka IK07
Käyttölämpötila -5-60 °C
Varastointilämpötila -25-60 °C

Lataukset

2 dokumentit
Tekninen esite
F00886EN-06.pdf pdf (1 Mo)
Käyttöohje
LE01019AB.pdf pdf (0.39 Mo)
1 dokumentti
BIM-tiedosto
1 dokumentti
Ympäristöseloste
LGRP-01604-V02.01-EN.pdf pdf (0.74 Mo)

Acquia Team testing 08 Aug 2024