Sovitekehys CAR105/D120-160 WH
ENSTO
Sovitekehys CAR105/D120-160 WH
REF. CAR105-MP180
4261482
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | asennuslevy |
---|---|
Lisätarvike | Kyllä |
Varaosa | Ei |
Läpinäkyvä | Ei |
Väri | valkoinen |
Materiaali | ruostumaton teräs |
Leveys | 180 mm |
---|---|
Korkeus | 1 mm |
Halkaisija | 180 mm |
RAL-numero | 9003 |
Asennustapa | muu |
Lataukset
2 dokumentit
Asennusohje
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO