Stainless steel finishing plate - for 50 mm reduced height floor box
MOSAIC
Legrand
Stainless steel finishing plate - for 50 mm reduced height floor box
REF. LG-088072
1473064
GTIN.
3414970330321
A stainless steel plate to be installed in the cover of 50 mm "reduced height" floor box for a stainless steel finition
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kannen muoto | suorakulmainen |
---|---|
Laitekoteloiden määrä | 0 |
Kotelon/suojuksen materiaali | ruostumaton teräs |
Mattoaukolla | Ei |
Suojakehys lattiapäällysteelle | Ei |
Väri | hopea |
Soveltuu lattiakanavaan | Kyllä |
Soveltuu ontolle lattiarakenteelle | Ei |
---|---|
Soveltuu kaksoislattiarakenteelle | Kyllä |
Soveltuu vesipuhdistettavaan tilaan | Ei |
Leveys (ulkomitta) | 244 mm |
Pituus (ulkomitta) | 203 mm |
Upotuspituus | 203 mm |
Upotusleveys | 244 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Tekninen esite
2 dokumentit
BIM-tiedosto
BIM-tiedosto
VALITSE TOIMINTO