![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/EN-PTK17_50-WEB-R.jpg)
Sulkutulppa metalli H/ø 15/54 mm
Ensto Cubo Trading
ENSTO
Sulkutulppa metalli H/ø 15/54 mm
REF. PTK17.50
1710010
GTIN.
6438100195656
Sulkutulppa metalli H/ø 15/54 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kierre | metrinen |
---|---|
Kierrekoko metrinen/PG | 50 |
Materiaali | metalli |
Materiaalin laatu | messinki |
Pinnan suojaus | nikkelöity |
Halogeeniton | Kyllä |
Lasikuituvahvistettu | Ei |
Iskunkestävyys | Ei |
---|---|
Väri | messinki |
Räjähdystestattu versio | Ei |
EX-luokka, kaasu | ei ole |
EX-luokka, pöly | ei ole |
Paineen tasaus | Ei |