Sulkutulppa muovi H/ø 6/15 mm, M12
Ensto Cubo Trading
ENSTO
Sulkutulppa muovi H/ø 6/15 mm, M12
REF. PMR1217.12
1702159
GTIN.
6438100195144
Sulkutulppa muovi H/ø 6/15 mm, M12
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kierre | metrinen |
---|---|
Kierrekoko metrinen/PG | 12 |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | polyamidi (PA) |
Halogeeniton | Kyllä |
Lasikuituvahvistettu | Ei |
Iskunkestävyys | Ei |
Väri | harmaa |
---|---|
RAL-numero | 7035 |
Räjähdystestattu versio | Ei |
EX-luokka, kaasu | ei ole |
EX-luokka, pöly | ei ole |
Paineen tasaus | Ei |