![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/EN-PMR1217_16-WEB-R.jpg)
Sulkutulppa muovi H/ø 6/20 mm, M16
Ensto Cubo Trading
ENSTO
Sulkutulppa muovi H/ø 6/20 mm, M16
REF. PMR1217.16
1702160
GTIN.
6438100195151
Sulkutulppa muovi H/ø 6/20 mm, M16
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kierre | metrinen |
---|---|
Kierrekoko metrinen/PG | 16 |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | polyamidi (PA) |
Halogeeniton | Kyllä |
Lasikuituvahvistettu | Ei |
Iskunkestävyys | Ei |
Väri | harmaa |
---|---|
RAL-numero | 7035 |
Räjähdystestattu versio | Ei |
EX-luokka, kaasu | ei ole |
EX-luokka, pöly | ei ole |
Paineen tasaus | Ei |