Sulkutulppa muovi H/ø 9/19 mm, Pk9
Ensto Cubo Trading
ENSTO
Sulkutulppa muovi H/ø 9/19 mm, Pk9
REF. PMR442.09
1745109
GTIN.
6418677169403
Sulkutulppa muovi H/ø 9/19 mm, Pk9
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kierre | PG |
---|---|
Kierrekoko metrinen/PG | 9 |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | polyamidi (PA) |
Halogeeniton | Kyllä |
Lasikuituvahvistettu | Ei |
Iskunkestävyys | Ei |
Väri | harmaa |
---|---|
RAL-numero | 7035 |
Räjähdystestattu versio | Ei |
EX-luokka, kaasu | ei ole |
EX-luokka, pöly | ei ole |
Paineen tasaus | Ei |