Supp wire mesh yoke 500-600 FZ
MP Mesh Trays
MP BOLAGEN
Supp wire mesh yoke 500-600 FZ
REF. MP-767Z
1467290
GTIN.
7394333049205
Supp wire mesh yoke 500-600 FZ
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | ripustettu |
---|---|
Soveltuu lankahyllylle | Kyllä |
Soveltuu tikashyllylle | Ei |
Soveltuu johtokanavaan | Ei |
Kiinnitystapa | ruuvattava |
---|---|
Kantavuus | 800 N |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |